Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Excentrická páka s upínacím trnem 

Společnost KIPP vyvíjí chytré řešení pro montážní procesy

Tzv. „Třetí ruka" pro výrobu

To, co vzniklo jako spontánní nápad v garáži, je nyní patentovaným produktem v portfoliu společnosti KIPP: Excentrická páka s upínacím trnem nabízí rychlou, odnímatelnou možnost k polohování a upevnění součástí v jediném pracovním kroku. Jako flexibilní montážní pomůcka se používá všude tam, kde je zapotřebí manipulace, přesnost a úspora času – od výroby vozidel až po montážní zařízení.
 

Od poptávky zákazníka až po připravenost k sériové výrobě

Původní myšlenka vznikla na základě praktické výzvy: zákazník hledal řešení, jak efektivně provádět nýtování na nosných rámech nákladních automobilů pouze s jednou osobou. Přání: "třetí ruka", která přidržuje a centruje obrobek ve stávajících otvorech – bez dalších nástrojů, bez šroubů.

Odborník společnosti KIPP Franz Mayr vyvinul první prototyp sestávající z excentrické páky a roztahovacího mechanizmu. Myšlenka byla přesvědčivá – a byl z ní vyvinut patentovaný produkt.

Funguje to takto:

  • Upínací trn se zasune do stávajícího otvoru

  • Když je páka zavřená, trn se roztáhne a ukotví se ve spodní části

  • U průchozích otvorů dochází k dodatečnému efektu přitažení

  • Centrování je automatické, součást je fixována ve stabilní poloze

  • Sada talířových pružin zajišťuje při otevření vrácení do původní polohy

  • Přídržnou sílu lze individuálně nastavit pomocí táhla
     

Upínací zařízení funguje bez ohledu na povrchovou úpravu nebo lícování – i při větších tolerancích.

Robustní, kompaktní, univerzální

Konstrukce se vyznačuje odolnými materiály:

  • Ovládací páka z hliníkového odlitku

  • Upínací trn, táhla a přítlačné prvky z oceli

  • Tlačná podložka z plastu vyztuženého skleněnými vlákny

Kompaktní konstrukce umožňuje použití v průchozích i slepých otvorech se závitem nebo bez něho – ideální pro montážní, spojovací nebo upevňovací procesy v nejrůznějších odvětvích.

Inovace s praktickým významem

Excentrická páka s upínacím trnem znázorňuje, jak ve společnosti KIPP funguje vývoj na míru:

Z konkrétního požadavku se stává univerzální výrobek se skutečnou přidanou hodnotou – rychlý, přesný, opakovaně použitelný.